arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NKAJ 1 Similar a la imagen

NKAJ 1

Tuerca T doble

ID 146109

NKAJ 1, Tuerca T doble

Propiedades del producto:
  • Ancho de la ranura: 14 mm
  • Ancho de la ranura, rebajado: 12 mm
  • Par de apriete máx.: 50 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Groupe de produit Lardon combiné
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur de la rainure étagée N1 [mm] 12.0
Largeur B [mm] 17.0
Hauteur H [mm] 18.5
Hauteur H1 [mm] 6.5
Longueur L [mm] 36.0
Entre-axe des trous b [mm] 20.0
Vis cyl. M10 x 25
Couple de serrage max. adm. [Nm] 50.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).