CELSIO CF SCAPTO C6 Ø20x120
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 1474564
CELSIO CF SCAPTO C6 Ø20x120, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 120 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 450 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 95.5 |
| G | M16x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 450.0 |
| Gewicht [kg] | 1.53 |
| Cool Flow-variant | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar