CELSIO SCAPTO C4 Ø18x80
ID 26002841
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
- Diámetro de sujeción: 18 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 370 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas térmico |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C4 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 41.4 |
D6 [mm] | 33 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 57.5 |
G | M12x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 370 |
Peso [kg] | 0.8 |
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
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta