ER 25 P HSK-A 63x160
ER precisiespankop
ID 1472590
ER 25 P HSK-A 63x160, Gereedschapshouders
- ER precisiespankop
- Reeksen: ER precisiespankop
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x DDe uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | ER precisiespankop |
|---|---|
| Reeksen | ER precisiespankop |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| ER-klemformaat | ER 25 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M18x1.5 |
| Gewicht [kg] | 1.94 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar