ER 32 P SK 50x130
Collet chuck de precisión ER
ID 1474218
ER 32 P SK 50x130, Portaherramientas
- Collet chuck de precisión ER
- Serie: Collet chuck de precisión ER
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Longitud de proyección: 130 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Collet chuck de precisión ER |
|---|---|
| Serie | Collet chuck de precisión ER |
| Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Tamaño de sujeción ER | ER 32 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 2.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 130 mm / 5.1" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 110.9 |
| G | M24x1.5 |
| Peso [kg] | 3.9 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta