ER 40 P JIS-BT 50x70
Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
ID 1349244
ER 40 P JIS-BT 50x70, Oprawki narzędziowe
- Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 50
- Przewidywana długość: 70 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x DDokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Información técnica
| Technologia | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Rozmiar mocowania ER | ER 40 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 4.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 62.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 70 mm / 2.8" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 32.0 |
| G | M28x1.5 |
| Masa [kg] | 3.96 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie