arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 16 Mini JIS-BT 40x160 Ilustração semelhante

ER 16 Mini JIS-BT 40x160

Porta-pinça ER Mini

N.º de identificação 23003630

ER 16 Mini JIS-BT 40x160, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER Mini
  • Série: Porta-pinça ER Mini
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 40
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
Technologie ER-kraagklauwplaat Mini
Reeksen ER-kraagklauwplaat Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER-klemformaat ER 16
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 22.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
Uitstekende lengte L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 18.0
L5 [mm] 133.0
G M11x1
Gewicht [kg] 1.355
Koelvloeistofbestendig ja

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request