arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 25 Mini JIS-BT 40x160 Podobné zobrazení

ER 25 Mini JIS-BT 40x160

Upínací kleština ER Mini

ID 23003631

ER 25 Mini JIS-BT 40x160, Upínače nástrojů
  • Upínací kleština ER Mini
  • Řada: Upínací kleština ER Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
  • Projekční délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologie Upínací kleština ER Mini
Řada Upínací kleština ER Mini
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací velikost ER ER 25
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 160 mm / 6.3"
Projekční délka L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 133.0
G M18x1.5
Vlastní hmotnost [kg] 1.765
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport

Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání