arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 16 SCAPTO C4x70 Vergelijkbare illustratie

ER 16 SCAPTO C4x70

ER-spankoppen

IDnr. 23004385

ER 16 SCAPTO C4x70, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C4
  • Uitstekende lengte: 70 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C4
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
ER-klemformaat ER 16
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 70 mm / 2.8"
Uitstekende lengte L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 47.5
Gewicht [kg] 0.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar