arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 16 SK 40x100 Similar a la imagen

ER 16 SK 40x100

Collet chucks ER

ID 263391

ER 16 SK 40x100, Portaherramientas
  • Collet chucks ER
  • Serie: Collet chucks ER
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Technologia Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Seria Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Złącze uchwytu narzędziowego SK 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-1 AD/AF
Rozmiar mocowania ER ER 16
Min. średnica mocowania D 1 [mm] 1.0
Maks. średnica mocowania D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 100 mm / 3.9"
Długość wystającej części L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 80.9
G M11x1
Masa [kg] 1.12
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu

Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej

Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie