arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 25 HSK-E 40x70 Ilustração semelhante

ER 25 HSK-E 40x70

Porta-pinça ER

N.º de identificação 23002080

ER 25 HSK-E 40x70, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER
  • Série: Porta-pinça ER
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-E 40
  • Comprimento de projeção: 70 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-E 40
툴홀더 표준 DIN 69893-5
ER 클램핑 크기 ER 25
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 70 mm / 2.8"
투영 길이 L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 50.0
중량 [kg] 0.46
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능