ER 25 SCAPTO C6x100
ER-spankoppen
ID 243405
ER 25 SCAPTO C6x100, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| ER-klemformaat | ER 25 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 75.5 |
| G | M18x1.5 |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar