arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER20 JIS-BT30x60 Similar a la imagen

ER20 JIS-BT30x60

Collet chucks ER

ID 263434

ER20 JIS-BT30x60, Portaherramientas
  • Collet chucks ER
  • Serie: Collet chucks ER
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
  • Longitud de proyección: 60 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 JIS-BT 30
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-2 JD
ER 클램핑 크기 ER 20
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 60 mm / 2.4"
투영 길이 L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 38.0
G M14x1
중량 [kg] 0.44
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급

길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능