WHI HSK-A100 Ø20x110
Fijaciones Whistle-Notch
ID 23001875
WHI HSK-A100 Ø20x110, Portaherramientas
- Fijaciones Whistle-Notch
- Serie: Fijaciones Whistle-Notch
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 110 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
Serie | Fijaciones Whistle-Notch |
---|---|
D2 [mm] | 52.0 |
D6 [mm] | 39.5 |
G | M16 |
G1 | M16 |
Técnica | Fijaciones Whistle-Notch |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
Peso [kg] | 3.23 |
L4 [mm] | 81.0 |
L2 [mm] | 50.5 |
L3 [mm] | 10.0 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 110 mm / 4.3" |
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6359HE.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta