arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WHI SCAPTO C6 Ø8x75 Similar a la imagen

WHI SCAPTO C6 Ø8x75

Upevnenia Whistle-Notch

ID 23003882

WHI SCAPTO C6 Ø8x75, Upínače nástrojov
  • Upevnenia Whistle-Notch
  • Konštrukčný rad: Upevnenia Whistle-Notch
  • Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
  • Upínací priemer: 8 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 75 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
  • Kvalita vyváženia: G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej skrutky a skrutky pre nastavenie dĺžky
Technológia Upevnenia Whistle-Notch
Konštrukčný rad Upevnenia Whistle-Notch
Rozhranie upínača nástrojov SCHUNK CAPTO C6
Štandardný upínač nástrojov ISO 26623-1
Upínací priemer D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 19.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.5
G M6
G1 M8
Hmotnosť [kg] 1.04
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá

Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835E/6359HE

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1

Kvalita vyváženia
G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky a skrutky pre nastavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie