arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES CF JIS-BT 50 Ø22x100 Similar a la imagen

MES CF JIS-BT 50 Ø22x100

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 23004382

MES CF JIS-BT 50 Ø22x100, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
  • Diámetro de sujeción: 22 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M8
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 JIS-BT 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 22 mm
紧固螺钉螺纹 G M8
D2 [mm] 48.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 62.0
L11 [mm] 19.0
重量 [kg] 4.86
Cool Flow 版本 是

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流设计 - 可直抵刀具切削刃的最佳冷却液供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计