MES CF JIS-BT 50 Ø32x100
Porta frese
ID 23004384
MES CF JIS-BT 50 Ø32x100, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M12
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Información técnica
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M12 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 62.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 6.5 |
| Variante Cool Flow | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta