MES CF SK 50 Ø32x35
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23000514
MES CF SK 50 Ø32x35, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 35 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
|---|---|
| Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
| Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 15.9 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 3.55 |
| Variante Cool Flow | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Diseño Cool-Flow: suministro de refrigerante óptimo directamente al filo de corte de la herramienta
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta