MES HSK-A 80 Ø40x60
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 1598619
MES HSK-A 80 Ø40x60, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 80
- Diámetro de sujeción: 40 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 60 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
|---|---|
| Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 80 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 40 mm |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Peso [kg] | 2.5 |
| Variante Cool Flow | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta