arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M ER 20 Ø3/16 Podobné zobrazení

TRIBOS-M ER 20 Ø3/16"x25.5

Polygonální upínače nástrojů

ID 1412295

TRIBOS-M ER 20 Ø3/16"x25.5, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: ER 20
  • Uchopovací průměr: 3/16"
  • Projekční délka: 32.7 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 3 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů ER 20
Norma upínače držáku ISO 15488-A
Upínací průměr D1 3/16"
Upínací velikost ER ER 20
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 57.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 32,7 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 3.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.23
Kompatibilní se všemi běžnými upínacími maticemi ER
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Version
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire

Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande