TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35
Polygonální upínače nástrojů
ID 204728
TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 20
- Uchopovací průměr: 1.5 mm
- Projekční délka: 35 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-Mini |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 20 |
| Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
| Upínací průměr D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 14.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.8 |
| L6 [mm] | 27.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.03 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Rotačně-symetrické provedení
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Bez závitu pro připojení trubky chladiva
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání