arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø4x35 Similar a la imagen

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø4x35

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 205256

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø4x35, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-E 25
  • Diámetro de sujeción: 4 mm
  • Longitud de proyección: 35 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 2.5 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 HSK-E 25
툴홀더 표준 DIN 69893-5
클램핑 지름 D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
최소 토크 [Nm] 2.5
중량 [kg] 0.05
표준 길이 예

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능