arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45 Similar a la imagen

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 225760

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-E 32
  • Diámetro de sujeción: 1 mm
  • Longitud de proyección: 45 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Attacco portautensile HSK-E 32
Portautensile standard DIN 69893-5
Diametro di serraggio D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 27.2
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.13
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale