TRIBOS-M HSK-E 50 Ø1.5x60
Portautensili poligonali
ID 25002444
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Fecha de retirada: 1 jul 2027
TRIBOS-M HSK-E 50 Ø1.5x60, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: HSK-E 50
- Diametro di serraggio: 1.5 mm
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Información técnica
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-Mini |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| 클램핑 지름 D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 15.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 34.0 |
| 중량 [kg] | 0.28 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능