arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-R SK 40 Ø32x105 Similar a la imagen

TRIBOS-R SK 40 Ø32x105

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 235248

TRIBOS-R SK 40 Ø32x105, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-R
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Longitud de proyección: 105 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 350 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 67.0
D3 [mm] 70.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 105 mm / 4.1"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 85.9
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 350.0
Gewicht [kg] 1.6
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar