TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52
ID 1355391
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-RM
- Interfaz del portaherramientas: HJND 28
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Longitud de proyección: 52 mm
- Concentricidad: ≤ 0,01 mm of 4 x D
- Calidad de equilibrado: Desequilibrio residual 2 gmm/kg
- Par de apriete mín.: 7 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Interfaz del portaherramientas | HJND 28 |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 7.0 |
| Ancho de llave | 24.0 |
| Par de apriete máx. [Nm] | 20.0 |
Modelo
Los siguientes reductores son alternativas adecuadas para la unión lateral: para Ø 5-Ø 8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) y para Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)
Concentricidad
≤ 0,01 mm of 4 x D
Calidad de equilibrado
Desequilibrio residual 2 gmm/kg
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
La profundidad de sujeción mínima para Ø 5 - Ø 8 e des 25 mm y para Ø 9 - Ø 12 es de 29 mm
La profundidad de sujeción máxima para Ø 5 - Ø 8 es de 81 mm y para Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta