arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40 Similar a la imagen

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 226033

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø8x40, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 25
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud de proyección: 40 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 15 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-RM
툴홀더 인터페이스 HSK-A 25
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
최소 토크 [Nm] 15.0
중량 [kg] 0.12
표준 길이 예

버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능