TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"x50
다각형 툴홀더
ID 225888
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø1/8"x50, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 32
- 클램핑 지름: 1/8"
- 투영 길이: 50 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 3 Nm
Información técnica
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 32 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 3.0 |
| 중량 [kg] | 0.25 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능