arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67 Similar a la imagen

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 225676

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud de proyección: 67 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 13 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils JIS-BT 30
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 67 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.0
Couple de rotation min. [Nm] 13.0
Poids [kg] 0.35
Longueur standard Oui

Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande