TRIBOS-S CAT 50 Ø20x95
多角形ツールホルダー
ID 205916
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
TRIBOS-S CAT 50 Ø20x95, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-S
- ツールバーインターフェース: CAT 50
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 95 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 150 Nm
Información técnica
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-S |
| ツールバーインターフェース | CAT 50 |
| ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.1 |
| D4 [mm] | 69.85 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| L6 [mm] | 75.95 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 150.0 |
| 重量 [kg] | 3.99 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
ロング、スリムタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。