arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90 Similar a la imagen

TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90

Portaherramientas de sujeción poligonal

N.º de identificação 205106

TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-S
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 40
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 90 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 150 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース HSK-A 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 70.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 150.0
重量 [kg] 0.5
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。