arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8 Similar a la imagen

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 203372

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-S
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 3/8"
  • Longitud de proyección: 85 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 20 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-S
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 50.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 59.0
G M6
최소 토크 [Nm] 20.0
중량 [kg] 0.75
표준 길이

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능