TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65
ID 205261
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-S
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 32
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 65 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 5 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
---|---|
Serie | TRIBOS-S |
Interfaz del portaherramientas | HSK-E 32 |
Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9.9 |
D3 [mm] | 13.1 |
D4 [mm] | 26 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 65 mm / 2.6" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 38.2 |
L6 [mm] | 45 |
G | M5 |
Par de apriete mín. [Nm] | 5 |
Peso [kg] | 0.25 |
Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
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
Con rosca para tubo de refrigerante
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta