arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S SK 40 Ø12x80 Similar a la imagen

TRIBOS-S SK 40 Ø12x80

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 205134

TRIBOS-S SK 40 Ø12x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-S
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 30 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-S
툴홀더 인터페이스 SK 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
클램핑 지름 D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 49.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M8x1
최소 토크 [Nm] 30.0
중량 [kg] 1.0
표준 길이 예

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능