TRIBOS-S SK 40 Ø20x80
ID 205136
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 150 Nm
Información técnica
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.1 |
| D4 [mm] | 49.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 60.9 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 1.05 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar