WEL CF HSK-A 100 Ø16x100
WELDON-schachtfreeshouders
ID 23002459
WEL CF HSK-A 100 Ø16x100, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Klemdiameter: 16 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Reeksen | WELDON |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 47.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G1 | M14 |
| Gewicht [kg] | 2.97 |
| Cool Flow-variant | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Levering
Inclusief WELDON klemschroef en twee M3-schroeven voor het sluiten van de Cool Flow-optie (indien nodig)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar