arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL HSK-A 100 Ø14x160 Ilustração semelhante

WEL HSK-A 100 Ø14x160

Porta-fresas WELDON

ID 23000751

WEL HSK-A 100 Ø14x160, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo parafuso de aperto WELDON
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 14 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 31.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 131.0
G1 M12
Peso [kg] 3.6
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta