arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Eje lineal seleccionado
SLD 22-H-C-H

Configurador de ejes lineales

Variante seleccionada
Carrera [mm]
En este punto puede introducirse la carrera deseada del eje lineal.

Si el eje lineal se ha diseñado utilizando el asistente de dimensionamiento para ejes lineales, la carrera se adopta automáticamente y no puede modificarse, ya que afecta a las características técnicas del eje lineal.
Posición de deslizamiento [mm]
Longitud total del eje lineal [mm]
Listones de montaje en el lado del suelo
La unidad puede asegurarse bien sea mediante tuercas tipo T o tiras de montaje.


Tuercas en forma de T
El eje lineal puede fijarse mediante tuercas tipo T o carriles de montaje.

Los bloques deslizantes pueden fijarse en distintos lados del eje lineal.


Antriebsregler
El uso del eje en determinados controladores de accionamiento depende del sistema de medición seleccionado. Las combinaciones propuestas han sido probadas y homologadas por SCHUNK.

Otros sistemas de medición o el uso con otros controladores de accionamiento están disponibles bajo pedido; estaremos encantados de asesorarle.

La longitud máxima de la cinta métrica DRIVE-CLiQ es de 4 metros. Se pueden alcanzar longitudes mayores, por ejemplo, con el sistema de medición EnDat 2.2 y un convertidor de señales en DRIVE-CLiQ.

Si se selecciona la opción «otros fabricantes» en el controlador de accionamiento, el eje se configura de serie con el sistema de medición HIPERFACE® SIL2/PLd.
Sistema de medición
Los sistemas de medición de recorrido absolutos están disponibles, a elección, con las interfaces HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.

Hay otros sistemas de medición disponibles bajo pedido.

La longitud máxima de la cinta métrica DRIVE-CLiQ es de 4 metros. Se pueden alcanzar longitudes mayores, por ejemplo, con el sistema de medición EnDat 2.2 y un convertidor de señal a DRIVE-CLiQ.
Codificador de seguridad
Los sistemas de codificador están certificados conforme a SIL2/PLd.
Esto significa que se pueden implementar incluso aplicaciones exigentes con altos requisitos en materia de seguridad de la máquina.
Conector del motor de salida
El punto de salida del conector del motor puede seleccionarse en función de la aplicación deseada.





El lado seleccionado también se adopta en el modelo CAD.
Número de frenos de retención
Tecnología de frenado
Número de frenos de retención​
Opcionalmente, el eje lineal se puede suministrar con uno o varios frenos de retención de seguridad.​
Este freno de retención se acciona neumáticamente.​
Su función se activa cuando no hay aire.​
De este modo, el freno de retención sirve para mantener la posición del eje lineal cuando no hay alimentación eléctrica.​
El freno de retención también es adecuado para aplicaciones en el ámbito de la seguridad de las máquinas.​
En el caso de un freno, este se monta en el lado de los cables de conexión (excepto el SLD Mini).​

SLD 1x (Mini): 80 N​
SLD 1x (Midi / variante normal / carga pesada):
400 N por freno​
SLD 2x (variante normal): 600 N por freno​
SLD 2x (carga pesada): 850 N por freno​ ​
Adaptador de lubricación
El adaptador de lubricación permite la conexión con un sistema de lubricación proporcionado por el cliente.
El adaptador de lubricación se monta siempre frente a las conexiones eléctricas de la corredera.

Ejes lineales personalizados y configurables

Cantidad del pedido
SLD-22-H-H2-R-00010-1-0NN-C-N-H
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.