El principal factor de coste de un coche eléctrico es la batería. En los últimos años, los fabricantes de automóviles de todo el mundo han estado explorando formas de desarrollar y producir baterías que no solo sean sostenibles, sino también rentables y que tengan potencia suficiente para largas distancias. Además de las celdas prismáticas y de bolsa, los grandes fabricantes apuestan cada vez más por las celdas redondas de 46 milímetros de diámetro. SCHUNK ha diseñado una nueva herramienta específica para la manipulación de este tipo de celda: la pinza para celdas redondas RCG. Se puede configurar libremente, de modo que pueden manipularse celdas de batería individuales que pueden disponerse automáticamente en filas. Además es posible cargar con precisión y rapidez grupos enteros de baterías de una forma sencilla y segura.
La pinza para celdas redondas RCG tiene un sistema magnético control neumáticamente con el que se puede recoger y depositar magnéticamente celdas de batería. El imán permanente en el interior de la pinza garantiza una posición fuerza de agarre segura durante todo el proceso. Incluso en caso de una posible pérdida de energía durante una parada de emergencia, la batería es retenida por la pinza. La elevada fuerza de retención de los imanes > 70 N está diseñada para cualquier longitud de batería y permite altas velocidades de aceleración del robot en uso. La detección sensorial de piezas y estados de la RCG también contribuye a la fiabilidad del proceso. Reconocen si hay una batería, pero también permiten controlar el recorrido del pistón. Para conseguir la máxima densidad de potencia posible de las celdas de batería dentro del grupo de baterías y sin contornos perturbantes, los diseñadores de SCHUNK han adaptado la RCG con precisión a celdas de batería con 46 milímetros. SCHUNK ofrece la pinza en tres versiones: sin centrado, con centrado doble o con centrado cuádruple para la compensación de tolerancias y para la recogida de las celdas de batería.
El sistema puede combinarse con otros componentes SCHUNK para su uso en una línea de producción: sensores adecuados, unidades de compensación y espaciado de celdas, así como ejes lineales directos ofrecen procesos precisos, dinámicos y seguros en la producción en serie de paquetes de baterías.