arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas septiembre 2024

ROTA-ML flex 2+2: ahora más bajo, más ligero y mejor que nunca

El chuck manual de 4 mordazas ROTA-ML flex 2+2 de SCHUNK ha vivido un completo lavado de cara. El resultado: es más bajo, más ligero e incluso más flexible. En la AMB, la exposición internacional de la metalurgia 2024 en Stuttgart, SCHUNK mostrará por primera vez la nueva versión revisada.
Contenido disponible próximamente

Con el ROTA-ML flex 2+2 de compensación central, SCHUNK cuenta desde 2020 con un chuck manual de bajo mantenimiento. Permite sujetar con precisión y eficacia casi todas las geometrías de piezas, ya sean redondas, cúbicas o sin forma geométrica, en centros de fresado y torneado. Su concepto de accionamiento patentado tiene una carrera de compensación especialmente grande, de 12 mm por mordaza. Con la revisión, SCHUNK ha mejorado considerablemente el chuck manual.

Hasta un 40 % menos de peso

Con un lavado de cara estructural a partir del tamaño de 500 milímetros de diámetro, el experto en portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios redujo la altura del chuck hasta un 30 %. Esto también reduce el peso del chuck hasta un 40 %. La menor masa permite mayores velocidades de rotación de la mesa, pero también un maquinado seguro de piezas incluso más grandes y pesadas. Esto aumenta la variedad de aplicaciones con un solo chuck, así como la eficacia en los procesos de maquinado.

La placa base revisada del chuck también proporciona más flexibilidad. Los chucks pueden montarse rápida y fácilmente en casi cualquier mesa de máquina.

Bajo mantenimiento gracias al concepto de sellado

El chuck sigue incorporando las juntas especiales en los carriles guía. Evitan la eliminación de la grasa y reducen la pérdida gradual de la fuerza de sujeción. Esto garantiza el funcionamiento preciso del chuck, incluso si se ejercen fuerzas de sujeción bajas. Un concepto de sellado patentado protege la cinemática de accionamiento contra el polvo y las virutas, lo que refuerza la seguridad de procesos y prolonga los intervalos de mantenimiento. Además, un pasador indicador en cada mordaza señala el rango de sujeción óptimo para una sujeción segura de la pieza.

SCHUNK ofrece el chuck manual flexible en ocho tamaños, que van desde un diámetro de 260 mm a uno de 1200 mm.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 2 MB ZIP Descarga