arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSH plus

KSH plus

Prensa de sujeción por fuerza hidráulica con sujeción céntrica y contra mordaza fija
Bloque de sujeción de fuerza de 2 mordazas de accionamiento hidráulico y diseño compacto con una fuerza de sujeción alta. Está disponible con carrera de mordaza estándar, de carrera larga o de carrera fija.

Ventajas y beneficios

  • Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Diseño de baja altura
    Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK.
  • Contorno exterior optimizado
    Para la mejor accesibilidad lateral y un excelente desprendimiento de las virutas
  • Diseño cuadrado
    Ideal para el mecanizado por 6 caras, con dos dispositivos de sujeción en máquinas de 4 ejes
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • Mordaza base con lengüeta en cruz o dentado fino, como estándar
    Alta flexibilidad con mordazas superiores
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Sujeción de piezas en espacios reducidos
    Las prensas de sujeción KSH plus de accionamiento hidráulico funcionan con una presión de sistema de hasta 120 bar. Las piezas se sujetan con precisión en espacios reducidos. Su geometría especial permite una accesibilidad óptima del husillo de la máquina a la pieza.
  • Dependiendo del caso de aplicación, las piezas se sujetan de manera centrada o contra una mordaza fija. Enormes fuerzas de sujeción y una gran rigidez del sistema, para una sujeción duradera y segura. Opcionalmente, las prensas se pueden pedir con un cambio rápido de garras o con control inductiva de la posición de la mordaza.