NSE plus 138-V1
Módulos de sujeción
ID 471095
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Módulo de sujeción estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Sustituido por: 1313723
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto»
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Fuerza de retracción:: 7.5 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 25 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Peso: 4.4 kg
Información técnica
| Durchmesser [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 7.5 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 25.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.4 |
Lieferumfang
Spannmodul, O-Ringe Ø 9 x 1,5, Abdeckkappen, Passschraube, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung