NSA plus 120
Módulos de paletización
ID 471610
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Módulo de sujeción estándar del sistema de cambio rápido de pallet
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2024-06-30
- Sustituido por: 1531269
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Función de elevación de palés
- Función de limpieza integrada
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
- Fuerza de retracción:: 3 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 9 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Peso: 2.5 kg
Información técnica
| Diámetro [mm] | 118.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 3.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 9.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.5 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapones protectores, manual de instrucciones; sin anillo de sujeción