arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

Chuck para torno automático de 3 mordazas sellado

ID 1342600

Plato automático para torno estándar con paso de barra

  • Fecha de fin de venta: 2024-01-31
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Paso de barra: 32 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 10H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4 mm
  • Carrera del pistón: 15 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 45 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 20 kN
  • Revoluciones máx.: 5500 1/min
  • Peso: 11 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 4
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 5500.0
Max. Spannkraft [kN] 45.0
Max. Betätigungskraft [kN] 20.0
Hub/Backe [mm] 4.0
Kolbenhub (H) [mm] 15.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.04
Eigenmasse [kg] 11.0