ROTA NCA 330-104 Z220-SV90°
Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1342606
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
- End-of-Sales Datum: 2024-01-31
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Durchgangsbohrung: 104 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Betätigungskraft: 72 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 56.6 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 72.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.85 |
| Eigenmasse [kg] | 56.6 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %