arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSWS-SBR-PGZN-plus 80

BSWS-SBR-PGZN-plus 80

Sistema de cambio rápido de garras

ID 300083

dedos en bruto con sistema de cambio rápido de dedos BSWS-PGZN-plus, Tamaño: 80

  • Material de los dedos: Acero
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.66
Número por ID 1.0
Material del dedo en bruto Acero
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 130.0
Par de carga My máximo admisible [Nm] 63.0
Fuerza Fx máx. permitida [N] 1080.0
La igualdad de altura del BSWS-B es de +/- 0,05 mm y la precisión en el cambio de garras, en combinación con el BSWS-A es de +/-0,02 mm.

Información general sobre la serie

Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.

Bloqueo
Las superficies de bloqueo no deben presentar grasa ni aceite.

Material de la espiga adaptadora
Acero

Accionamiento
Manualmente con una llave hexagonal

Garantía
24 meses

Material suministrado
Base y adaptador por separado en distintas cantidades, información de seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)