HM 12
Carbide inserts
ID 300784
HM 12, Carbide inserts
- Height H: 12.7 mm
- Diameter D: 12.7 mm
- Thread G: M6
- Material: Carbide insert with steel body
Technical details
| Rosca | M6 |
|---|---|
| Fuerza de carga máx. [kN] | 11.0 |
| Material | Inserto de carburo con cuerpo de acero |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.