KA GLN0804-IO-00200-A
Cable
ID 1310371
Cable de alimentación de tensión/conexión de señales - cadena de arrastre y resistente a la torsión, casquillo M8, recto, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Enchufe recto
- Conexión: M8
- Número de conductores: 4
- Longitud del cable: 2 m
- Corriente máx.: 4 A
Información técnica
| Connection sensor side | Straight socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M8 |
| Angled connector, sensor side [°] | 0 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 4.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.34 |
| Max. current per wire [A] | 4.0 |
| Max. current [A] | 4.0 |