arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KA SW9-L7P-0500 Similar a la imagen

KA SW9-L7P-0500

Cable

ID 323004

연결 케이블 – 드래그 체인 및 높은 비틀림 저항에 적합, 플러그인 연결 크기: M9, 각진 플러그

  • 연결: M9
  • 와이어 수: 7
  • 케이블 길이: 5 m
  • 최대 전류: 1 A
연결 센서 면 각진 플러그
스레드 센서 측면 M9
각도형 커넥터, 센서 측 [°] 90
연결 제어 캐비닛 면 와이어 스트랜드 열기
각도형 제어 캐비닛 측면 [°] 0
와이어 수 7.0
와이어 단면 [mm²] 0.14
와이어당 최대 전류 [A] 1.0
최대 전류 [A] 1.0
꺾인 NPN 버전 예