VB-PGN-plus 100
Caja de válvulas
ID 310094
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Caja de válvulas VB-PGN-plus, Tamaño: 100
- Voltaje nominal: 24 V DC
Información técnica
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Clase de protección IP | 50 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 55.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material de la carcasa
PA 6 GF 30, negro
Garantía
24 meses